DRZWI PRZESUWNE DO SZAFY 42U GŁ. 1000 MM
LCSSV
Legrand
DRZWI PRZESUWNE DO SZAFY 42U GŁ. 1000 MM
REF. 446920
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027786
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
14 930,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Szkło |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Numer RAL | 9005 |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ