DRZWI PROFILOWANE TRANSPARENTNE 1800 X 975
X4000
Legrand
DRZWI PROFILOWANE TRANSPARENTNE 1800 X 975
REF. 020567
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060205676
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 418,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 1800 mm |
Wysokość | 975 mm |
Głębokość | 60 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK08 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ