DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1200 X 850
XL800
Legrand
DRZWI PROFILOWANE PRZEZROCZYSTE 1200 X 850
REF. 021267
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060212674
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 561,13 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Tak |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 1200 mm |
Wysokość | 975 mm |
Głębokość | 60 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK08 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ