DRZWI PROF METAL. 2200X975
X4000
Legrand
DRZWI PROF METAL. 2200X975
REF. 020862
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060208622
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 528,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 2000 mm |
Wysokość | 975 mm |
Głębokość | 60 mm |
---|---|
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ