DRZWI PODWÓJNE 42U SZER. 600 MM
LCSSV
Legrand
DRZWI PODWÓJNE 42U SZER. 600 MM
REF. 446850
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027441
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 380,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi z zamkiem |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 596 mm |
Wysokość | 1864 mm |
Głębokość | 21 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
---|---|
Kolor | Czarny |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Numer RAL | 9005 |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ