DRZWI PŁASKIE METALOWE WYS. 900
XL400
Legrand
DRZWI PŁASKIE METALOWE WYS. 900
REF. 020275
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 313,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Drzwi grodziowe |
---|---|
Wersja z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika | Nie |
Szerokość | 900 mm |
Wysokość | 575 mm |
Głębokość | 25 mm |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK08 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ