![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637964-WEB-R.jpg)
DLPC POKRYWA 600
DLPC
Legrand
DLPC POKRYWA 600
REF. 637964
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379647
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
345,50 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 600 mm |
---|---|
Grubość materiału | 2.8 mm |
Do korytek kablowych | Tak |
Do korytek siatkowych | Nie |
Do drabinek kablowych | Nie |
Długość | 3000 mm |
Sposób mocowania | Zatrzask |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ