DLP ZAŚLEPKA 40 X 16 BIAŁA
DLPLS
Legrand
DLP ZAŚLEPKA 40 X 16 BIAŁA
REF. 031208
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060312084
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
10,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Lewy/prawy |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Nie |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 16 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ