DLP UCHWYT DO OSPRZĘTU MOSAIC 6 85MM 6 MODUŁÓW ALU
DLPAL
Legrand
DLP UCHWYT DO OSPRZĘTU MOSAIC 6 85MM 6 MODUŁÓW ALU
REF. 011216
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060112165
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
167,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 6 |
Montaż podtynkowy | Nie |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Tak |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Inne |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK00 |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 210.4 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 9.9 mm |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ