DLP MINI TRUNKING 25X16
EXPO
ZUCCHINI
DLP MINI TRUNKING 25X16
REF. 030010
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z folią ochronną | Nie |
---|---|
Odporność udarowa | IK07 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Luźne |
Z klamrami kablowymi | Tak |
Sposób mocowania | Perforowanie dna |
Z łącznikiem | Nie |
Liczba przegród stałych | 0 |
Liczba przegród ruchomych | 0 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 |
Dostarczany w rolkach | Nie |
Numer RAL | 9003 |
Przekrój użyteczny | 190 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 |
Bezhalogenowe | Nie |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Biały |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Przezroczysty | Nie |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Długość | 2100 mm |
Wysokość | 16 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Szerokość | 25 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ