DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 32 X 16
DLPLS
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 32 X 16
REF. 033325
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060333256
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
14,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Forma odlewana |
---|---|
Zakres kątów | 60-120 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Z folią ochronną | Nie |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Szerokość | 32 mm |
Wysokość | 16 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/151/02
(0.04 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
B.B.J-W/12/154/02
(0.04 Mo)
WYBIERZ