DLP ALU ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO KANAŁU 50X105MM
DLPAL
Legrand
DLP ALU ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO KANAŁU 50X105MM
REF. 011251
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060112516
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
992,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość odgałęzienia | 105 mm |
---|---|
Liczba pokryw | 0 |
Symetryczny | Tak |
Model | Część dolna i pokrywa |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
---|---|
Kolor | Inne |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | Obejma |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Głębokość | 50 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ