DŁAWIK Z MEMBRANĄ IP66 ISO 40
DLAW
Legrand
DŁAWIK Z MEMBRANĄ IP66 ISO 40
REF. 098051
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060980511
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
106,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj gwintu | Metryczny |
---|---|
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 40 |
Skok gwintu | 1.5 mm |
Długość gwintu | 17 mm |
Szerokość klucza | 53 mm |
Do przewodów o średnicy | 9.5-12.5 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Odporność na uderzenia | Tak |
Kolor | Szary |
---|---|
Numer RAL | 7001 |
Ochrona kabla przed zagięciem | Nie |
Z przeciwnakrętką | Tak |
Model | Prosty |
Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
Rodzaj uszczelnienia | Uszczelki |
Dławnica kablowa podzielna | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-80 °C |