DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG36 RAL7035
DLAW
Legrand
DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG36 RAL7035
REF. 381591
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972280938
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
28,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj gwintu | PG |
---|---|
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 36 |
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego | Inne |
Skok gwintu | 1.588 mm |
Długość gwintu | 17 mm |
Szerokość klucza | 53 mm |
Długość przekątnej sześciokąta | 53 mm |
Do przewodów o średnicy | 22-32 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Odporność na uderzenia | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Ochrona kabla przed zagięciem | Nie |
Z przeciwnakrętką | Nie |
---|---|
Mocowanie zatrzaskowe w otworze | Tak |
Model | Prosty |
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa | Nie |
Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Rodzaj uszczelnienia | Uszczelki |
Dławnica kablowa podzielna | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
Do kabli zbrojonych | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Ekranowany | Nie |
Szerokość | 66 mm |
Wysokość | 66 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ