Skip to main content
Logo print

DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG16 RAL7035

DLAW Legrand

DŁAWIK PLASTIKOWY IP68 PG16 RAL7035

REF. 381588 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972280846
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5,61 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj gwintu PG
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG 16
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego Inne
Skok gwintu 1.41 mm
Długość gwintu 13 mm
Szerokość klucza 27 mm
Długość przekątnej sześciokąta 27 mm
Do przewodów o średnicy 10-14 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Bezhalogenowe Tak
Wzmocniony włóknem szklanym Nie
Stopień ochrony (IP) IP68
Odporność na uderzenia Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Ochrona kabla przed zagięciem Nie
Z przeciwnakrętką Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze Tak
Model Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa Nie
Dławnica do kabla płaskiego Nie
Z odciążeniem naprężeń Nie
Rodzaj uszczelnienia Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna Nie
Zakres temperatury pracy -20-80 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu Brak
Do kabli zbrojonych Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Ekranowany Nie
Szerokość 32 mm
Wysokość 43 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)