DŁAWIK METALOWY IP68 ISO 32
DLAW
Legrand
DŁAWIK METALOWY IP68 ISO 32
REF. 095506
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060955069
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
84,09 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj gwintu | PG |
---|---|
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 29 |
Skok gwintu | 1.588 mm |
Długość gwintu | 8 mm |
Szerokość klucza | 40 mm |
Długość przekątnej sześciokąta | 44 mm |
Do przewodów o średnicy | 16-26 mm |
Materiał | Metal |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Odporność na uderzenia | Tak |
---|---|
Kolor | Bezbarwny |
Ochrona kabla przed zagięciem | Nie |
Z przeciwnakrętką | Nie |
Model | Prosty |
Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
Dławnica kablowa podzielna | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-85 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-80 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ