DŁAWIK IP68 PG 29
DLAW
Legrand
DŁAWIK IP68 PG 29
REF. 098026
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060980269
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
19,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj gwintu | PG |
---|---|
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 37 |
Skok gwintu | 1.41 mm |
Długość gwintu | 22 mm |
Szerokość klucza | 22 mm |
Do przewodów o średnicy | 5-10 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Bezhalogenowe | Tak |
Wzmocniony włóknem szklanym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Odporność na uderzenia | Tak |
Kolor | Szary |
---|---|
Numer RAL | 7001 |
Ochrona kabla przed zagięciem | Nie |
Z przeciwnakrętką | Tak |
Model | Prosty |
Dławnica do kabla płaskiego | Nie |
Rodzaj uszczelnienia | Uszczelki |
Dławnica kablowa podzielna | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-80 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ