Skip to main content
Logo print

DŁAWIK IP68 PG 16

DLAW Legrand

DŁAWIK IP68 PG 16

REF. 098024 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060980245
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
11,40 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj gwintu PG
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG 22.5
Skok gwintu 1.588 mm
Długość gwintu 42 mm
Szerokość klucza 42 mm
Do przewodów o średnicy 18-25 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Bezhalogenowe Tak
Wzmocniony włóknem szklanym Nie
Stopień ochrony (IP) IP68
Odporność na uderzenia Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7001
Ochrona kabla przed zagięciem Nie
Z przeciwnakrętką Tak
Model Prosty
Dławnica do kabla płaskiego Nie
Rodzaj uszczelnienia Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna Nie
Zakres temperatury pracy -20-80 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu Brak
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-80 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
098024.dwg dwg (0.11 Mo)