Skip to main content
Logo print

DŁAWIK IP68 ISO 40

DLAW Legrand

DŁAWIK IP68 ISO 40

REF. 098007 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060980078
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
78,67 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj gwintu Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG 40
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego Inne
Skok gwintu 1.5 mm
Długość gwintu 53 mm
Szerokość klucza 52 mm
Długość przekątnej sześciokąta 36 mm
Do przewodów o średnicy 22-32 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Bezhalogenowe Tak
Wzmocniony włóknem szklanym Nie
Stopień ochrony (IP) IP68
Odporność na uderzenia Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7001
Ochrona kabla przed zagięciem Nie
Z przeciwnakrętką Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze Tak
Model Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa Nie
Dławnica do kabla płaskiego Nie
Z odciążeniem naprężeń Nie
Rodzaj uszczelnienia Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna Nie
Zakres temperatury pracy -20-80 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu Brak
Do kabli zbrojonych Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Ekranowany Nie
Szerokość 56 mm
Wysokość 56 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-80 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
098007.dwg dwg (0.11 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-IT-23350 (0.64 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.06749 (0.56 Mo)
Certyfikat
VDE-40010044 (0.36 Mo)