CZUJNIK:GRUNTOWY ŚNIEG/LÓD-15M
ECO Accessories for Control Devices
ENSTO
CZUJNIK:GRUNTOWY ŚNIEG/LÓD-15M
REF. ECOA901
EAN.
6418677630873
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Miejsce stosowania | Zewnętrzny/na zewnątrz |
---|---|
Z materiałem montażowym | Tak |
Montaż ścienny | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Do montażu kanałowego | Nie |
Możliwość montażu na stojaku | Nie |
Do powietrza | Nie |
Do cieczy | Nie |
Do gazów | Nie |
Z obudową | Nie |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Element czujnika wewnątrz obudowy | Tak |
Element czujnika na zewnątrz obudowy | Nie |
Przewód dołączony na stałe do czujnika | Tak |
Długość kabla | 15 m |
Materiał obudowy czujnika | Stal nierdzewna |
Technologia | Inne |
Aktywny pomiar temperatury | Tak |
Pasywny pomiar temperatury | Nie |
Pomiar średniej temperatury | Nie |
Liczba punktów pomiarowych | 2 |
Pomiar CO2 | Nie |
Pomiar LZO | Nie |
Pomiar względnej wilgotności powietrza | Nie |
Pomiar wilgotności bezwzględnej | Nie |
Pomiar entalpii | Nie |
Pomiar punktu rosy | Nie |
Pomiar drobnego pyłu (PM) | Nie |
Zakres pomiaru temperatury | -20-+30 °C |
Liczba zakresów pomiarowych | 1 |
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu) | Nie |
Prezentacja trendu | Nie |
Funkcja pamięci błędu | Nie |
Rodzaj czujnika | Inne |
---|---|
Tolerancja | 5 % |
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym | Nie |
Obsługa protokołu BACnet | Nie |
Obsługa protokołu Modbus | Nie |
Obsługa protokołu MP (Multi Point) | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Technologia LoRa | Nie |
NFC (Near Field Communication) | Nie |
Bluetooth | Nie |
Kompatybilny z WiFi | Nie |
Przycisk trybu czuwania | Nie |
Bezprzewodowe | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Rodzaj źródła zasilania | Kabel sieciowy zasilający |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Znamionowe napięcie zasilające dla DC | 0-10 V |
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją | Nie |
Liczba sygnałów wyjściowych | 2 |
Liczba wyjść 0 V ... 5 V | 0 |
Liczba wyjść 0 V ... 10 V | 0 |
Liczba wyjść 2 V ... 10 V | 0 |
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA | 0 |
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA | 0 |
Temperatura otoczenia | -40-+50 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP68 |
Kolor obudowy | Szary |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |