CUB:S-PŁ.MONT.98X148X1,5-ST
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-PŁ.MONT.98X148X1,5-ST
REF. SMP1318
EAN.
6418677156052
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 148 mm |
---|---|
Szerokość | 98 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk |
---|---|
Perforacja | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ