CUB:PRZEPUST MEMBR.ŚR:50,5
Accessories
ENSTO
CUB:PRZEPUST MEMBR.ŚR:50,5
REF. RGM50
EAN.
6438100143503
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Średnica nominalna | 60.5 mm |
---|---|
Nominalna wielkość gwintu PG | 50 |
Model | Do wycięcia |
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia | 27 - 35 mm |
Do ściany o grubości | 1 - 4 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
---|---|
Materiał | Guma |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Szary |