CUB:PRZEPUST MEMBR.ŚR:16,5
Accessories
ENSTO
CUB:PRZEPUST MEMBR.ŚR:16,5
REF. RGM16
EAN.
6438100143459
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Średnica nominalna | 21 mm |
---|---|
Nominalna wielkość gwintu PG | 16 |
Model | Do wycięcia |
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia | 5 - 9 mm |
Do ściany o grubości | 1 - 4 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
---|---|
Materiał | Guma |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Szary |