CUB:P-ZEST.MONT.ŚCIANY 400
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-ZEST.MONT.ŚCIANY 400
REF. PCSD4
EAN.
6418677172588
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Element pośredni cokołu |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Szerokość montażowa w szafie | 400 mm |
Do napowietrzania/odpowietrzania | Nie |
Do organizatora kabli | Tak |
---|---|
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Szerokość | 351 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 36 mm |