CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.360MM
Ensto Cubo P
ENSTO
CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.360MM
REF. PRE4.14
EAN.
6418677173141
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna profilowana |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 400 mm |
Wysokość | 14 mm |
Materiał | Metal |
---|---|
Kolor | Stal szlachetna |