CUB:O-POKR+PANEL-300X300X30-PC
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-POKR+PANEL-300X300X30-PC
REF. OPCG33CS
EAN.
6418677172922
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płyta dachowa | Nie |
---|---|
Płyta podłogowa | Tak |
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 300 mm |
Głębokość | 30 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 300 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 300 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z odpowietrznikiem | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Z wejściem kablowym | Nie |