CUB:O-PŁ.MONT.160X360X1,5-ST
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-PŁ.MONT.160X360X1,5-ST
REF. OMP2040
EAN.
6418677164699
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 160 mm |
---|---|
Szerokość | 360 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk |
---|---|
Perforacja | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ