CUB:O-NADBUD.200X200X55-BP-PC
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-NADBUD.200X200X55-BP-PC
REF. OPCP202006E
EAN.
6418677164606
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profil |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 200 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 200 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 270 mm |
Szerokość | 200 mm |
Wysokość | 200 mm |
---|---|
Głębokość | 55 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ