CUB:O-300X400X132-BP-PC-SZ-U
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-300X400X132-BP-PC-SZ-U
REF. OPCP304013G.U
EAN.
6438100116910
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 300 mm |
---|---|
Wysokość | 400 mm |
Głębokość | 132 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Wolnostojący | Nie |
Model stojący przyścienny | Nie |
Montaż ścienny | Nie |
Montaż pośredni | Nie |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Tak |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Z drzwiami | Nie |
Liczba drzwi | 0 |
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
---|---|
Liczba zamków | 0 |
Z pokrywą | Tak |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
Do montażu metrycznego | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Dach skośny | Nie |
Liczba otworów podłączeniowych | 0 |
Przetłoczenia | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Stopień ochrony (NEMA) | 6P |
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208 | 2 N |
Pojemność obudowy | 0 |
Zakres temperatury pracy | -40-80 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-35 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Tak |
Dostarczany z kompletem etykiet | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
WYBIERZ