CUB:N-ZESTAW.MONT.3X23 MOD
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-ZESTAW.MONT.3X23 MOD
REF. NMC5060.69
EAN.
6438100124403
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Stelaż zbiorczy (do modułów) |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 500 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 600 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 230 mm |
Szerokość | 500 mm |
Wysokość | 600 mm |
---|---|
Głębokość | 123 mm |
Materiał | Metal |
Kolor | Stal szlachetna |