CUB:N-ZESTAW DO MONT.N/T
Ensto Cubo N
ENSTO
CUB:N-ZESTAW DO MONT.N/T
REF. NFL1
EAN.
6438100124670
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zestaw montażowy |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 30 mm |
Głębokość | 25 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9003 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ