CUB:D-PŁ.MONT.105X132X1.5-ST
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-PŁ.MONT.105X132X1.5-ST
REF. DMP1216
EAN.
6418677150869
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 132 mm |
---|---|
Szerokość | 105 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Perforacja | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ