CUB:D-120X122X56-BP-PC-TR
Ensto Cubo D
ENSTO
CUB:D-120X122X56-BP-PC-TR
REF. DPCP121206T
EAN.
6418677150333
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 120 mm |
---|---|
Wysokość | 122 mm |
Głębokość | 56 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Z drzwiami | Nie |
Z drzwiami przeszklonymi | Tak |
---|---|
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Z pokrywą | Tak |
Pokrywa przezroczysta | Tak |
Do montażu metrycznego | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Tak |
Dach skośny | Nie |
Przetłoczenia | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ