CUB:C-USZCZ.POK.BOCZ.-216X88
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:C-USZCZ.POK.BOCZ.-216X88
REF. F2G
EAN.
6418677172076
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 300 mm |
Szerokość | 216 mm |
Wysokość | 88 mm |
Głębokość | 2 mm |
---|---|
Materiał | Inne |
Kolor | Czarny |