COLRING BLACK 4.6X280
Colring™ equipment cable ties
Legrand
COLRING BLACK 4.6X280
REF. 032023
EAN.
3245060320232
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość taśmy | 4.6 mm |
---|---|
Długość taśmy | 280 mm |
Grubość opaski | 1.5 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 220 N |
Zakres temperatur pracy | -40-105 °C |
Zakres temperatur dla montażu | 0-40 °C |
Model | Wewnętrzne ząbkowanie |
Zamknięcie opaski | Z tworzywa sztucznego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Obszar nadruku | Brak |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Brak |
Certyfikat UL | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
UL recogn cULus-20160112-E212478
(0.77 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ