CMPCT:ROZŁ.OBROT.3X25A-3 MOD
Ensto Compact Switches
ENSTO
CMPCT:ROZŁ.OBROT.3X25A-3 MOD
REF. KS3.25RY
EAN.
6418677171468
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Nie |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
Znamionowe napięcie pracy | 400 - 690 V |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 25 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 10 kW |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 1.26 kA |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 11 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 50 kA |
---|---|
Liczba biegunów | 3 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Kolor elementu sterowniczego | Czerwony |
Rodzaj elementu wykonawczego | Krótka rączka obrotowa |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ