CMPCT:DŹWIG.KSH29/48/75-200MM
Ensto Compact Switches
ENSTO
CMPCT:DŹWIG.KSH29/48/75-200MM
REF. KS23.200
EAN.
6418677170270
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 200 mm |
---|---|
Wysokość przekroju | 5 mm |
Szerokość przekroju | 5 mm |
---|