CLPR-ZAC.ROZ.95-300/ALCU-SZ
Ensto Clampo Pro
ENSTO
CLPR-ZAC.ROZ.95-300/ALCU-SZ
REF. KE70
EAN.
6438100432263
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 95 - 240 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 95 - 240 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 95 - 300 mm² |
Prąd znamionowy In | 1040 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 4 |
Sposób montażu | Montaż bezpośredni |
---|---|
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5 - 80 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Szerokość | 78 mm |
Wysokość | 81 mm |
Głębokość | 130 mm |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ