CLPR-ZAC.ROZ.16/ALCU-SZ
Ensto Clampo Pro
ENSTO
CLPR-ZAC.ROZ.16/ALCU-SZ
REF. KE65
EAN.
6438100432256
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 10-10 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 1.5-10 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1.5-16 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5-16 mm² |
Prąd znamionowy In | 164 A |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
---|---|
Liczba zacisków na poziom | 4 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5-80 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ