CLPR-OZNACZNIK-L1
Ensto Clampo Pro
ENSTO
CLPR-OZNACZNIK-L1
REF. PM34.26
EAN.
6418677192289
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model samoprzylepny | Nie |
---|---|
Tekstowy | Inne |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
Długość | 90 mm |
---|---|
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 3 mm |