CLPR-LISTWA DIN 35MM, DŁ. 2M
Ensto Clampo Pro
ENSTO
CLPR-LISTWA DIN 35MM, DŁ. 2M
REF. PP37
EAN.
6418677161896
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm |
---|---|
Materiał | Stal |
Rodzaj otworu/wycięcia | Brak |
Grubość materiału | 1 mm |
---|---|
Długość | 2000 mm |
Wysokość | 7.5 mm |