CLPR-BL.RO.-50/ALCU-RD
Ensto Clampo Pro
ENSTO
CLPR-BL.RO.-50/ALCU-RD
REF. KE161.4
EAN.
6438100181772
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 25 - 35 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 2.5 - 35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 2.5 - 50 mm² |
Prąd znamionowy In | 145 A |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 2 |
---|---|
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0 |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Czerwony |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ