CLIPB COLOURED ID CLIP BLUE
CBAIN
CABLOFIL
CLIPB COLOURED ID CLIP BLUE
REF. CM559177
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075591775
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 18 mm |
---|---|
Mocowanie samoprzylepne | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ