CLEUR-LIST.ZACISK.SP12P/1,5MM2
Ensto Clampo
ENSTO
CLEUR-LIST.ZACISK.SP12P/1,5MM2
REF. KB16.12
EAN.
6418677105593
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Odległość między osiami otworów | 8 mm |
---|---|
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0.75 - 1.5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 0.75 - 1.5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 0.75 - 1.5 mm² |
Prąd znamionowy In | 15 A |
Napięcie znamionowe | 450 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba biegunów | 12 |
---|---|
Liczba zacisków na biegun | 2 |
Sposób montażu | Montaż bezpośredni |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ