CLCMP-MOSTEK 2-BIEG. 6MM2
Ensto Clampo Compact
ENSTO
CLCMP-MOSTEK 2-BIEG. 6MM2
REF. KRL6067.02
EAN.
6418677112003
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mostek grzebieniowy |
---|---|
Liczba mostkowanych złączek | 2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Prąd znamionowy In | 41 A |
Napięcie znamionowe | 450 V |
Z izolacją | Tak |
---|---|
Z ochroną przed dotykiem | Nie |
Sposób montażu | Przykręcanie |
Rozstaw (rozmiar rastra) | 6.7 mm |
Kolor | Czarny |