CLCMP-BL.RO.3P/16/CU-750V
Ensto Clampo Compact
ENSTO
CLCMP-BL.RO.3P/16/CU-750V
REF. KR10031
EAN.
6418677111358
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 6 - 10 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 6 - 10 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 6 - 16 mm² |
Prąd znamionowy In | 82 A |
Napięcie znamionowe | 750 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 3 |
---|---|
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-15 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ