CLAPP-ZACISK AL/CU 16-95 MM2
Ensto Clampo Apparatus
ENSTO
CLAPP-ZACISK AL/CU 16-95 MM2
REF. KE52.2
EAN.
6418677192449
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 16 - 70 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 16 - 70 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 16 - 95 mm² |
Prąd znamionowy In | 270 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie bolcowe |
Liczba poziomów | 1 |
---|---|
Liczba zacisków na poziom | 2 |
Sposób montażu | Inne |
Zakres temperatur pracy | -5 - 80 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ