CLAPP-ZAC. PRZEJ. CU/AL
Ensto Clampo Apparatus
ENSTO
CLAPP-ZAC. PRZEJ. CU/AL
REF. KE12.12
EAN.
6418677181788
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 2.5 - 35 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 2.5 - 35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 2.5 - 50 mm² |
Prąd znamionowy In | 145 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Inne |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 1 |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5 - 80 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ