CFUS6 - CALE FIXAT UNIV IN316L
CBASS
Legrand
CFUS6 - CALE FIXAT UNIV IN316L
REF. CM559064
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590648
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przelotowy |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 (V4A) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Rozmiar gwintu metrycznego | 12 |
---|---|
Do grubości kołnierza | 5-20 mm |
Średnica otworu | 14 mm |
Obciążenie niszczące | 8500 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ