CFC50/200S4-CFC 50/200 IN304L
CBKSS
CABLOFIL
CFC50/200S4-CFC 50/200 IN304L
REF. CM004098
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070040988
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil C |
---|---|
Szerokość | 200 mm |
Wysokość | 50 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 10000 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Bez łącznika |
Rodzaj łącznika | Przykręcenie śrubami |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 304 (1.4301) |
Zabezpieczenie powierzchni | Wytrawianie i pasywowanie |
Kolor | Stal szlachetna |
Ciężar | 1.73069633 kg/m |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ